chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter
R45C-K-UUQ
Rendelési azonosító sz. 3812256
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
149,00 EUR
Tétel összesen
149,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Approvals
CE, UKCA, cULus
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PVC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Antenna connection
No radio participant
Runs with battery
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Antenna connection
No radio participant
Protection class
IP67, IP68
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Accessories
R45C-K-UUQ