chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Network Controller
DXM1200-B1R3
Rendelési azonosító sz. 3805550
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
888,00 EUR
Tétel összesen
888,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Programmable
Output function
PNP/NPN, analog output
Design
Rectangular
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
3200000
Function
Star topology
Operating voltage
DC
Antenna connection
RP-SMA female connector
Runs with battery
No
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Function
Star topology
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Controllers
DXM1200-B1R3