chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Network Controller
DXM700-B1R3
Rendelési azonosító sz. 3806248
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
940,00 EUR
Tétel összesen
940,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Switching element function
Programmable
Output function
PNP/NPN, analog output
Design
Rectangular
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Electrical connection
Screw terminals
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
3200000
Function
Star topology
Operating voltage
DC
Antenna connection
RP-SMA female connector
Output type
PNP
Runs with battery
No
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Function
Star topology
Output type
PNP
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Controllers
DXM700-B1R3