chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Network Controller
DXM1000-B1R3
Rendelési azonosító sz. 3807402
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
978,00 EUR
Tétel összesen
978,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Controllers
DXM1000-B1R3
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Switching element function
Programmable
Output function
PNP/NPN, analog output
Design
Rectangular
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485
Electrical connection
Screw terminals
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
3200000
Function
Star topology
Operating voltage
DC
Antenna connection
RP-SMA female connector
Input type
NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/counter
Output type
NMOS/0…20 mA or 0…10 V
Runs with battery
No
Főbb jellemzők
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485
Input type
NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/counter
Function
Star topology
Output type
NMOS/0…20 mA or 0…10 V