chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Network Controller
DXMR90-X1
Rendelési azonosító sz. 3812240
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
627,00 EUR
Tétel összesen
627,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
CE, UKCA
Design
Rectangular
Communication protocol
RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Antenna connection
No radio participant
Runs with battery
No
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Communication protocol
RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Controllers
DXMR90-X1