chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Radio Transmission System
DX80DR2M-HB1
Rendelési azonosító sz. 3017421
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
489,00 EUR
Tétel összesen
489,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Industrial Wireless Radios
DX80DR2M-HB1
Műszaki adatok
Protection class
IP00
Design
Rectangular
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Housing material
Plastic
Housing quality
FR4 circuit board
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
80
Max. range (mm)
3200000
Function
Tree topology
Operating voltage
DC
Antenna connection
RP-SMA female connector
Input type
NPN, 0…20 mA
Output type
NMOS, switch power
Runs with battery
Yes
Főbb jellemzők
Input type
NPN, 0…20 mA
Function
Tree topology
Output type
NMOS, switch power