chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System
DX80DR2M-H2C
Rendelési azonosító sz. 3018144
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
848,00 EUR
Tétel összesen
848,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Industrial Wireless Radios
DX80DR2M-H2C
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
CE, CSA, ATEX
Design
Rectangular
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
80
Max. range (mm)
3200000
Function
Tree topology
Operating voltage
DC
Antenna connection
RP-SMA female connector
Input type
PNP/0…20 mA
Output type
PNP/0…20 mA
Runs with battery
No
Főbb jellemzők
Input type
PNP/0…20 mA
Function
Tree topology
Output type
PNP/0…20 mA
Ügyfélszolgálat felkeresése