chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Radio Transmission System
DX80N2X1S-P6
Rendelési azonosító sz. 3018657
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
650,00 EUR
Tétel összesen
650,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Industrial Wireless Radios
DX80N2X1S-P6
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Communication protocol
1-wire-serial
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Max. range (mm)
3200000
Function
Star topology
Operating voltage
DC
Antenna connection
RP-SMA female connector
Input type
Serial interface
Runs with battery
Yes
Főbb jellemzők
Input type
Serial interface
Function
Star topology