chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Radio Transmission System
DX80DR2M-H3E-NB
Rendelési azonosító sz. 3019953
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
866,00 EUR
Tétel összesen
866,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Industrial Wireless Radios
DX80DR2M-H3E-NB
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
CE, CSA, ATEX
Design
Rectangular
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
80
Max. range (mm)
3200000
Function
Tree topology
Operating voltage
DC
Antenna connection
RP-SMA female connector
Input type
NPN or PNP/thermocouple/thermistor
Output type
NMOS
Runs with battery
Yes
Főbb jellemzők
Input type
NPN or PNP/thermocouple/thermistor
Function
Tree topology
Output type
NMOS