chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System
DX80G2M6-QC
Rendelési azonosító sz. 3027966
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
871,00 EUR
Tétel összesen
871,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
CE, CSA, ATEX
Design
Rectangular
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
80
Function
Star topology
Operating voltage
DC
Antenna connection
RP-SMA female connector
Input type
PNP
Output type
PNP
Runs with battery
No
Főbb jellemzők
Input type
PNP
Function
Star topology
Output type
PNP
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Industrial Wireless Radios
DX80G2M6-QC