chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Radio Transmission System
DX80G2M2S-P
Rendelési azonosító sz. 3082048
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
650,00 EUR
Tétel összesen
650,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Industrial Wireless Radios
DX80G2M2S-P
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Max. range (mm)
3200000
Function
Star topology
Operating voltage
DC
Antenna connection
RP-SMA female connector
Input type
-
Output type
-
Runs with battery
Yes
Főbb jellemzők
Input type
-
Function
Star topology
Output type
-