chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Radio Transmission System
DX80G2M6S-PM8C
Rendelési azonosító sz. 3087103
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
649,00 EUR
Tétel összesen
649,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Industrial Wireless Radios
DX80G2M6S-PM8C
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Design
Rectangular
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Max. range (mm)
3200000
Function
Point-to-point
Operating voltage
DC
Antenna connection
RP-SMA female connector
Input type
PNP
Output type
PNP
Runs with battery
No
Főbb jellemzők
Input type
PNP
Function
Point-to-point
Output type
PNP