chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System
DX80SR2M-HL
Rendelési azonosító sz. 3805981
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
435,00 EUR
Tétel összesen
435,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Communication protocol
Modbus RTU, RS232, RS485
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
80
Max. range (mm)
3200000
Function
Point-to-point
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal (wire loop)
Input type
-
Output type
-
Runs with battery
No
Főbb jellemzők
Input type
-
Function
Point-to-point
Output type
-
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Industrial Wireless Radios
DX80SR2M-HL