chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System
R70SR2MQ
Rendelési azonosító sz. 3812526
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
246,00 EUR
Tétel összesen
246,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Approvals
CE, CSA, ATEX
Design
Rectangular
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Max. range (mm)
1000000
Function
Tree topology
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal (wire loop)
Runs with battery
No
Főbb jellemzők
Function
Tree topology
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Industrial Wireless Radios
R70SR2MQ