chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature and Humidity Sensor
M12FTH4Q
Rendelési azonosító sz. 3025895
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
365,00 EUR
Tétel összesen
365,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Tube
Communication protocol
1-wire-serial
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Function
Temperature/humidity sensor
Antenna connection
No radio participant
Főbb jellemzők
Function
Temperature/humidity sensor
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
M12FTH4Q