chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System
DX80N2Q45CV
Rendelési azonosító sz. 3026111
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
489,00 EUR
Tétel összesen
489,00 EUR
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
PBT, Lexan
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
50
Function
Proximity switch
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal (wire loop)
Input type
Discrete (sensor)
Runs with battery
Yes
Focal distance (mm)
38
Light type
Red
Construction size
67.3 x 44.5 x 97.1 mm
Főbb jellemzők
Input type
Discrete (sensor)
Function
Proximity switch
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
DX80N2Q45CV