chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DX80N2Q45F | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System
DX80N2Q45F
Rendelési azonosító sz. 3026114
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT, Lexan
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1000000
Function
Photoelectric sensor for glass fibers
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal (wire loop)
Input type
Discrete (sensor)
Runs with battery
Yes
Light type
Red
Construction size
64.7 x 44.5 x 97.1 mm
Főbb jellemzők
Input type
Discrete (sensor)
Function
Photoelectric sensor for glass fibers
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
436,00 EUR
Tétel összesen
436,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
DX80N2Q45F
Ügyfélszolgálat felkeresése