chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q7MB W/50 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
Q7MB W/50
Rendelési azonosító sz. 3071497
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Cable length (m)
15.2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Antenna connection
No radio participant
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
505,00 EUR
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
Q7MB W/50
Tétel összesen
505,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése