chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System
DX80N2Q45RD2
Rendelési azonosító sz. 3080329
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
381,00 EUR
Tétel összesen
381,00 EUR
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
PBT, Lexan
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1000000
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal (wire loop)
Input type
NAMUR
Runs with battery
Yes
Construction size
66.5 x 44.5 x 97.1 mm
Főbb jellemzők
Input type
NAMUR
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
DX80N2Q45RD2