chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
Q7MEB
Rendelési azonosító sz. 3081909
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
499,00 EUR
Tétel összesen
499,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Antenna connection
No radio participant
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
Q7MEB