chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q7LMEB W/15 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
Q7LMEB W/15
Rendelési azonosító sz. 3086320
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Cable length (m)
4.5
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Antenna connection
No radio participant
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
644,00 EUR
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
Q7LMEB W/15
Tétel összesen
644,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése