chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
GPS50M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
GPS Receiver
GPS50M
Rendelési azonosító sz. 3088289
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Design
Puck
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Function
Positioning
Operating voltage
DC
Antenna connection
No radio participant
Runs with battery
No
Főbb jellemzők
Function
Positioning
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
279,00 EUR
Tétel összesen
279,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
GPS50M
Ügyfélszolgálat felkeresése