chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System
DX80N2Q45E
Rendelési azonosító sz. 3091011
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
215,00 EUR
Tétel összesen
215,00 EUR
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
PBT, Lexan
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
30000
Function
Opposed mode sensor
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal (wire loop)
Runs with battery
Yes
Light type
Red
Construction size
58.9 x 44.5 x 97.1 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
DX80N2Q45E