chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System
DX80N2Q45R
Rendelési azonosító sz. 3091012
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
325,00 EUR
Tétel összesen
325,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT, Lexan
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
30000
Function
Opposed mode sensor
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal (wire loop)
Input type
Discrete (sensor)
Runs with battery
Yes
Light type
Red
Construction size
58.9 x 44.5 x 97.1 mm
Főbb jellemzők
Input type
Discrete (sensor)
Function
Opposed mode sensor
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
DX80N2Q45R