chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Radio Transmission System
DX80N2X1W0P0ZTD
Rendelési azonosító sz. 3092926
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
507,00 EUR
Tétel összesen
507,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
DX80N2X1W0P0ZTD
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Cylindrical/Smooth
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Max. range (mm)
3200000
Function
Star topology
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal (wire loop)
Input type
Magnetic field sensor
Runs with battery
Yes
Főbb jellemzők
Input type
Magnetic field sensor
Function
Star topology