chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
B-TL70DXN2-8
Rendelési azonosító sz. 3094216
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
228,00 EUR
Tétel összesen
228,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Cable length (m)
2
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Antenna connection
Internal (wire loop)
Input type
PNP
Runs with battery
No
Number of colors/segments
1
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Input type
PNP
Function
Tower light
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
B-TL70DXN2-8