chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K70DXN2GYRQ
Rendelési azonosító sz. 3097902
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
342,00 EUR
Tétel összesen
342,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Design
Dome
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Limit switch
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal (wire loop)
Input type
PNP or communication protocol
Runs with battery
No
Number of colors/segments
3
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Input type
PNP or communication protocol
Function
Limit switch
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
K70DXN2GYRQ