chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
K50UX1ARA
Rendelési azonosító sz. 3804556
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
466,00 EUR
Tétel összesen
466,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.23
Design
Tube
Communication protocol
1-wire-serial
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1000
Function
Proximity switch
Antenna connection
No radio participant
Főbb jellemzők
Function
Proximity switch
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
K50UX1ARA