chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K50UX2ARA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
K50UX2ARA
Rendelési azonosító sz. 3804557
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
RS485
Cable length (m)
0.23
Design
Threaded barrel
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1000
Function
Proximity switch
Antenna connection
No radio participant
Főbb jellemzők
Function
Proximity switch
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
K50UX2ARA
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
435,00 EUR
Tétel összesen
435,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése