chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DX80N2Q45UAC-NB | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System
DX80N2Q45UAC-NB
Rendelési azonosító sz. 3805972
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Communication protocol
1-wire-serial
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT, Lexan
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1000000
Function
Proximity switch
Operating voltage
DC
Antenna connection
Internal (wire loop)
Input type
Discrete (sensor)/thermistor
Output type
4-color LED indicator
Runs with battery
Yes
Construction size
68.6 x 44.5 x 113.7 mm
Főbb jellemzők
Input type
Discrete (sensor)/thermistor
Function
Proximity switch
Output type
4-color LED indicator
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
526,00 EUR
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
DX80N2Q45UAC-NB
Tétel összesen
526,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése