chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibration & Temperature Sensor
QM30VT1-QP
Rendelési azonosító sz. 3807978
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
299,00 EUR
Tétel összesen
299,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Aluminium
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
105
Function
Vibration sensor
Antenna connection
No radio participant
Construction size
30 x 13.25 x 30 mm
Főbb jellemzők
Function
Vibration sensor
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensors, Lighting and Indicators
QM30VT1-QP