chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Accessories
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Rendelési azonosító sz. 7580611
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
124,00 EUR
Tétel összesen
124,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Accessories
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, NEPSI
Electrical connection
Removable spring-type terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Parallel mode
yes, via diodes
Accessory type
Supply module
Power Good Output
yes
Number of channels
1
Ex version
no
Nominal voltage
Power bridge 24 VDC
Approvals
ATEX, IECEx, NEPSI
Főbb jellemzők
Accessory type
Supply module
Approvals
ATEX, IECEx, NEPSI
Number of channels
1
Protection class
IP20
Nominal voltage
Power bridge 24 VDC