chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cabinet Guard
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L/CC
Rendelési azonosító sz. 100030580
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
413,00 EUR
Tétel összesen
413,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx
Electrical connection
Removable spring-type terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Ex version
yes
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
ATEX, IECEx
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx
Electrical connection
Removable spring-type terminals, 2-pin
Nominal voltage
24 VDC
home
Turck-Shop
Interface Technology
Control Cabinet Monitoring
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L/CC