chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cabinet Guard
IM18-CCM60-MTI/24VDC
Rendelési azonosító sz. 100040397
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
539,00 EUR
Tétel összesen
539,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Electrical connection
Removable spring-type terminals, 3-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Nominal voltage
24 VDC
Digital output
Relay output
Főbb jellemzők
Electrical connection
Removable spring-type terminals, 3-pin
Digital output
Relay output
Nominal voltage
24 VDC
home
Turck-Shop
Interface Technology
Control Cabinet Monitoring
IM18-CCM60-MTI/24VDC