chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating switching amplifier
IMXK12-DI01-1S-1T-0/24VDC/CC
Rendelési azonosító sz. 100000682
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
120,00 EUR
Tétel összesen
120,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IMXK12-DI01-1S-1T-0/24VDC/CC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, cULus
Electrical connection
Removable spring-type terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Digital input
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
ATEX
Digital output
Transistor output
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX
Number of channels
1
Signal type
Digital input
Nominal voltage
24 VDC