chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating switching amplifier
IM18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC
Rendelési azonosító sz. 100028618
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
321,00 EUR
Tétel összesen
321,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IM18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Electrical connection
Removable screw terminals, 3-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
4
Ex version
no
Signal type
Digital input
Digital output
Relay output
Főbb jellemzők
Number of channels
4
Signal type
Digital input