chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating switching amplifier
IM12-22EX-R/230VAC
Rendelési azonosító sz. 7505641
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
151,00 EUR
Tétel összesen
151,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IM12-22EX-R/230VAC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, TR CU
Electrical connection
4 × 3-pin removable terminal blocks, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
60
Power supply
230 VAC
Number of channels
2
Ex version
yes
Signal type
Digital input
Nominal voltage
230 VAC
Approvals
ATEX, TR CU
Digital output
Relay output
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, TR CU
Number of channels
2
Signal type
Digital input
Nominal voltage
230 VAC