chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Rotation speed monitor
IM21-14EX-CDTRI
Rendelési azonosító sz. 7505651
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
516,00 EUR
Tétel összesen
516,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IM21-14EX-CDTRI
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, NEPSI, TIIS, Metrological Approval Russia, KOSHA
Electrical connection
4 × 5-pin removable terminal blocks, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
widerange
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Frequency input
Nominal voltage
Wide voltage range
Approvals
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, NEPSI, TIIS
Digital output
Relay and transistor output
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, NEPSI, TIIS
Number of channels
1
Signal type
Frequency input
Nominal voltage
Wide voltage range