chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IM72-11EX/L | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Solenoid Driver
IM72-11EX/L
Rendelési azonosító sz. 7520703
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, INMETRO, KOSHA
Electrical connection
4 × 3-pin removable terminal blocks, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
loop-powered
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Digital output
Nominal voltage
Loop-powered
Approvals
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, INMETRO
Digital output
Current/voltage-limited signal
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, INMETRO
Number of channels
1
Signal type
Digital output
Nominal voltage
Loop-powered
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
193,00 EUR
Tétel összesen
193,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IM72-11EX/L
Ügyfélszolgálat felkeresése