chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IM1-22-R | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Isolating switching amplifier
IM1-22-R
Rendelési azonosító sz. 7541234
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
TR CU
Electrical connection
4 × 3-pin removable terminal blocks, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
widerange
Number of channels
2
Ex version
no
Signal type
Digital input
Nominal voltage
Wide voltage range
Approvals
TR CU
Digital output
Relay output
Főbb jellemzők
Approvals
TR CU
Number of channels
2
Signal type
Digital input
Nominal voltage
Wide voltage range
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
164,00 EUR
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IM1-22-R
Tétel összesen
164,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése