chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating switching amplifier
IM1-231EX-R
Rendelési azonosító sz. 7541239
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
290,00 EUR
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IM1-231EX-R
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO
Electrical connection
4 × 5-pin removable terminal blocks, reverse polarity protected, screw terminal
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
widerange
Number of channels
2
Ex version
yes
Signal type
Digital input
Nominal voltage
Wide voltage range
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO
Digital output
Relay output
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO
Number of channels
2
Signal type
Digital input
Nominal voltage
Wide voltage range
Tétel összesen
290,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése