chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IMC-DO-11EX/L | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Solenoid Driver
IMC-DO-11EX/L
Rendelési azonosító sz. 7560008
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU
Electrical connection
M12 receptacle
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
loop-powered
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Digital output
Nominal voltage
Loop-powered
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU
Digital output
Current/voltage-limited signal
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU
Number of channels
1
Signal type
Digital output
Nominal voltage
Loop-powered
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
212,00 EUR
Tétel összesen
212,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IMC-DO-11EX/L
Ügyfélszolgálat felkeresése