chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IMC-DI-22EX-PNC/24VDC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Isolating switching amplifier
IMC-DI-22EX-PNC/24VDC
Rendelési azonosító sz. 7560010
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU
Electrical connection
M12 receptacle
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
2
Ex version
yes
Signal type
Digital input
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU
Digital output
Transistor output
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU
Number of channels
2
Signal type
Digital input
Nominal voltage
24 VDC
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
238,00 EUR
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IMC-DI-22EX-PNC/24VDC
Tétel összesen
238,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése