chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating switching amplifier
IMX12-DI03-1S-1NAM1R-0/24VDC
Rendelési azonosító sz. 7580000
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
149,00 EUR
Tétel összesen
149,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IMX12-DI03-1S-1NAM1R-0/24VDC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Electrical connection
Removable screw terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Digital input
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Digital output
Namur and relay output
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Number of channels
1
Signal type
Digital input
Nominal voltage
24 VDC