chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating switching amplifier
IMX12-DI01-2S-2PP-PR/24VDC/CC
Rendelési azonosító sz. 7580027
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
203,00 EUR
Tétel összesen
203,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IMX12-DI01-2S-2PP-PR/24VDC/CC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, KOSHA, TR CU
Electrical connection
Removable spring-type terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
2
Ex version
yes
Signal type
Digital input
Nominal voltage
Power bridge 24 VDC
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, SIL, KOSHA
Digital output
Push-pull output
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, SIL, KOSHA
Number of channels
2
Signal type
Digital input
Nominal voltage
Power bridge 24 VDC