chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating switching amplifier
IM12-DI01-2S-2T-0/24VDC/CC
Rendelési azonosító sz. 7580042
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
150,00 EUR
Tétel összesen
150,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IM12-DI01-2S-2T-0/24VDC/CC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, cULus
Electrical connection
Removable spring-type terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
2
Ex version
no
Signal type
Digital input
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
cULus
Digital output
Transistor output
Főbb jellemzők
Approvals
cULus
Number of channels
2
Signal type
Digital input
Nominal voltage
24 VDC