chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC/CC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Solenoid Driver
IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC/CC
Rendelési azonosító sz. 7580103
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, cULus, INMETRO, TR CU
Electrical connection
Removable spring-type terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Digital output
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
ATEX
Digital output
Current/voltage-limited signal
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX
Number of channels
1
Signal type
Digital output
Nominal voltage
24 VDC
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
170,00 EUR
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC/CC
Tétel összesen
170,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése