chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Coupling Relay
IMX12-CD01-2R-2U-0/L
Rendelési azonosító sz. 7580620
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
108,00 EUR
Tétel összesen
108,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Safety Barriers
IMX12-CD01-2R-2U-0/L
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Approvals
ATEX, IECEx, NEPSI
Electrical connection
Removable screw terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
loop-powered
Number of channels
2
Ex version
yes
Signal type
Digital output
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
IECEx
Digital output
Current/voltage-limited signal
Főbb jellemzők
Approvals
IECEx
Number of channels
2
Signal type
Digital output
Nominal voltage
24 VDC