chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Strain Gauge Processor
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC/CC
Rendelési azonosító sz. 100009876
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
217,00 EUR
Tétel összesen
217,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC/CC
Műszaki adatok
Protection class
IP20
Electrical connection
Removable spring-type terminals, 2-pin
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Analog input
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
ATEX
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX
Number of channels
1
Signal type
Analog input
Nominal voltage
24 VDC
Ügyfélszolgálat felkeresése