chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Isolating transducer
IMC-AIA01-11EX-I/24VDC
Rendelési azonosító sz. 100047944
Raktáron
Árcsoport
D3
Listaár
295,00 EUR
Tétel összesen
295,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Interface Technology
Signal Conditioners
IMC-AIA01-11EX-I/24VDC
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Approvals
ATEX, cFMus, IECEx, TR CU
Electrical connection
M12 receptacle
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Power supply
24 VDC
Number of channels
1
Ex version
yes
Signal type
Analog input
Nominal voltage
24 VDC
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU
Főbb jellemzők
Approvals
ATEX, IECEx, TR CU
Number of channels
1
Signal type
Analog input
Nominal voltage
24 VDC